MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 16 - マルチプレクサ
2811815

MINI MCR マルチプレクサ、8つのアナログ入力信号から1つのアナログ出力を生成、ネジ接続式MINI Analogモジュール用

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細







互換性のある製品



特長

片側フリーのプリアッセンブリFLKケーブルで出力側をシステム配線
コントローラのアナログ入力が大きく減衰
MINI Analogモジュールにねじ式で簡単にスナップ止め
4 mA ... 20 mA電流信号に対応
最大8点のアナログ入力信号からアナログ出力を生成 – 並列アナログ信号をケーブルを通じてシリアル伝送
必要なチャネル数はDIPスイッチで指定(8、6、4、2 チャネル)
現在の切替えチャネルは3つのデジタル出力からビットパターンで表示
2種類の実行クロックサイクルをDIPスイッチで指定(1秒または2秒クロック)
出力ループで供給