TB 2,5-L/LB I BU - 多段端子台
3000960

断面積
接続方式
電圧 ピクトグラム

多段端子台、 上段はブリッジ可能、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 21 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2, 断面積: 0.5 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 青

製品の詳細









互換性のある製品