TB 2,5-3L-LA 24RD/O-M I - 多段端子台
3246791

多段端子台、 上中段の間に赤色LED付き、中段と下段は挿入ブリッジで接続可能、 接続方式: ネジ接続、 1段目、2段目、 定格断面積: 2.5 mm2, 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 接続方式: ネジ接続、 3段目、 定格断面積: 2.5 mm2, 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 濃いグレー

製品の詳細









互換性のある製品