cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 上段 | 600 V | 6.3 A | 20 - 10 | |
| 下段 | 600 V | 30 A | 20 - 10 | |
| C | ||||
| 上段 | 600 V | 6.3 A | 20 - 10 | |
| 下段 | 600 V | 30 A | 20 - 10 | |
多段式ヒューズ端子台、 15-30 V AC/DC用LED表示付き、下段貫通、 ヒューズタイプ: ガラス / セラミック / ...、 ヒューズタイプ: G / 5 x 20、 定格電圧: 24 V、 定格電流: 30 A、 接続方式: ネジ接続、 1段、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.5 mm2- 6 mm2、 2段目、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 濃いグレー
| 概要 | |
| 注意 | 電流は使用するヒューズによって、電圧はヒューズまたは選択したLEDによって決まります。 |
| 接続数 | 4 |
| 行の数 | 2 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| ヒューズタイプ | ガラス / セラミック / ... |
| ヒューズ | G / 5 x 20 |
| LED電圧範囲 | 12 V AC ... 30 V AC |
| LED電流範囲 | 0.9 mA ... 2.4 mA |
| LED電圧範囲 | 12 V AC ... 30 V AC |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 4 mm² |
| 定格断面積 AWG | 10 |
| 1段 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.5 ... 0.6 Nm |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 内部シリンダゲージ | A3 |
| B3 | |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 断面積AWG | 20 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 20 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、単線 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、撚線 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、AWG単線 | 20 ... 16 (IECに準拠して変換済み) |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、AWG撚線 | 20 ... 16 (IECに準拠して変換済み) |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 定格電線断面積 | 4 mm² |
| 定格電流 | 30 A |
| 最大負荷電流 | 30 A |
| 定格電圧 | 24 V (電圧はLEDによって異なります。) |
| 2段目 | |
| 最大負荷電流 | 6.3 A |
| 6.3 A (上段) | |
| 幅 | 8.2 mm |
| 高さ | 86.5 mm |
| NS 32の奥行き | 84 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 79 mm |
| NS 35/15の奥行き | 86.5 mm |
| 色 | 濃いグレー |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| サージ電圧試験 | |
| テスト電圧設定ポイント | 7.3 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 短時間耐電流 4 mm² | 0.48 kA |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 1.89 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 機械的強度 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| キャリアのアタッチメント | |
| DINレール/固定支柱 | NS 32/NS 35 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 回転速度 | 9 rpm |
| 回転 | 135 |
| 電線断面積/重量 | 0.5 mm² / 0.3 kg |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 6 mm2 / 1.4 kg | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| 範囲 | 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載 |
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 150 Hz |
| ASDレベル | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速 | 3,12g |
| 各軸のテスト時間 | 5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 30g |
| 衝撃時間 | 18 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| アイテム番号 | 3246854 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BEK234 |
| GTIN | 4046356689700 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 33.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 33.6 g |
| 関税率 | 85369095 |
| 生産国 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |