cUL認証済み
認証ID: FILE E 60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 8 A | |||
使用グループ D | ||||
300 V | 8 A |
UL 認証
認証ID: FILE E 60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 8 A | |||
使用グループ D | ||||
300 V | 8 A |
DINレール取付け用ケース、 メタルフットキャッチ付きのハウジング下部パーツ、短奥行型デザイン、 通気スロットあり、 幅: 22.6 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 84.8 mm、 色: 緑 (類似 RAL 6021)、 クロス接続: バスコネクタバスコネクタ、 クロスコネクタの極数: 5、 バスコネクタ:5極パラレル接続
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 8 A | |||
使用グループ D | ||||
300 V | 8 A |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 8 A | |||
使用グループ D | ||||
300 V | 8 A |