BC 215,6 UT HBUS BK - 取付けベースハウジング
2896993

DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース、 ベースラッチ付きケース下部パーツ、 幅: 215.6 mm、 高さ: 89.7 mm、 奥行き: 48.9 mm、 色: 黒 (類似 RAL 9005)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ(オプション)

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








互換性のある製品




特長

デバイス開発のスピードアップを実現する、調整されたケースと接続システム
ビルディングオートメーションの多様なアプリケーション向けの個別のオンライン設定
さまざまな接続テクノロジ
DINレールまたは壁面に取付け可能
オプションとして、DINレール取付け可能なバスコネクタと電源コネクタシステムを使用
工具不要の取付け
1 ... 9 ユニット分の幅に対応(17.8 mm ... 161.6 mm)
DIN EN 43880に準拠