TC-XC96-DO32-PS-P-HIMAX01 - モジュールキャリア
2908920

PSR-PS 22カップリングリレー24/32点をHIMA HIMaxコントローラのデジタル出力カードに接続するターミネーションキャリア。HIMax X-DO 24 01およびX-DO 32 01カードに適しています。非常停止(ESD)アプリケーション向けソリューション。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細










互換性のある製品




特長

機械的に分離、パッシブPCB
DINレールを組み込んだ頑丈なアルミニウム製プロファイル
終端クランプ付きの側面部品
シンプルな電源または冗長電源(ダイオード出でカップル、極性反転保護)およびモニタリング機能を別売のDINレールモジュールで組込み
フィードインおよび障害信号モジュールは標準装備のため、別途注文の必要はありません。
信号接続用ケーブルセットは標準装備されているため、別途注文は不要です。