CSA
認証ID: 158887UL 認証
認証ID: E468743| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| PE接続 | - 10 | |||
モジュールキャリアフレーム、 サイズ: B24、型式 : パネル取付け側用(a、b、c、...)、 プッシュイン接続、 0.5 mm2 ... 6 mm2、 アプリケーション: モジュールキャリアフレーム、 HC-STAおよびHC-EVOハウジングシリーズの高さのあるハウジングに工具不要でラッチ固定可能
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| PE接続 | - 10 | |||