HC-M-B10-MFH-B-CI - モジュールキャリアフレーム
1721372

モジュールキャリアフレーム、 サイズ: B10、型式 : パネル取付け側用(a、b、c、...)、 プッシュイン接続、 0.5 mm2 ... 6 mm2、 アプリケーション: モジュールキャリアフレーム、 HC-STAおよびHC-EVOハウジングシリーズの高さのあるハウジングに工具不要でラッチ固定可能

製品の詳細









互換性のある製品



特長

大幅な時間節約と取扱いの向上:Push-in式接続と革新的なClick-inラッチによる、一貫して工具不要の設置と取付け
Push-in式接続テクノロジによる、PE接続の工具不要の設置と取付け
他の接続テクノロジと比較して最短の設置時間
特にスペースが狭い場合でもすばやく簡単に配線可能
安全な設置:コネクタケース内のコンタクトインサートは聴覚と触覚でラッチを確認可能
確実な接続:Click-inコンタクトインサートは、ケースにラッチして耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)の接続を実現
簡単な統合:Click-inコンタクトインサートはHEAVYCON STANDARDおよびEVOシリーズの背高タイプのプラスチック製および金属製のケースすべてに対応します。
色分けされたアクチュエータによる、安全な配線と操作
耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)