PSI-MODEM/ETH
-
モデム
2313300
産業用Ethernetモデム、EN DINレールに取付け。 ヨーロッパ、アメリカ、カナダでダイアル操作。 Ethernetインターフェース、電気的3方向絶縁、電源DC 24 V
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品の種類 | モデム |
| 絶縁特性 | |
| 汚染度 | 2 |
| 電気的絶縁 | VCC // PSTN // Ethernet |
| 規準状態での最大損失電力 | 2.4 W |
| 主電源の種類 | 固定回線ネットワーク |
| テスト電圧データインターフェース/電源 | 1.5 kV (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧データインターフェース | 1500 V |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 10 V DC ... 30 V DC (プラグ式COMBICONネジ接続式端子台) |
| 定格電源電圧 | 24 V DC ±5 % (代替または冗長用、バックプレーンバスコンタクトおよびシステム電流源経由を使用) |
| 通常電流消費 | < 100 mA (24 V DC) |
| < 70 mA (スタンバイ) | |
| 機能 | |
| 管理 | Webベース管理、SNMPまたはFactory ManagerソフトウェアFL SWT |
| 電源 | |
| 締付けトルク | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| 信号 | Ethernet |
| Webサーバ | はい |
| データ: イーサネットインターフェース、10/100BASE-T(X)(IEEE 802.3準拠) | |
| シリアル送信速度 | 10/100 Mbps、オートネゴシエーション |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ、シールド済み |
| チャネル数 | 1 |
| 伝送距離 | 100 m (シールド対応ツイストペア) |
| サポートされるプロトコル | TCP/IP, UDP, TFTP, HTTP, Modbus/TCP, PPP, PROFINET, EtherNet/IP™, CHAP |
| 補助プロトコル | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| データフロー制御/プロトコル | TCP/IP、UDP、TFTP、HTTP、Modbus/TCP、PPP、PROFINET、EtherNet IP、CHAP |
| データ: PSTN-Port (a/b-Line) | |
| シリアル送信速度 | 300 Bd ... 56 kBd |
| 接続方法 | RJ12、6極 |
| ダイアル手順 | マルチ周波数/パルスダイアリング、ソフトウェアで設定 |
| 誤り訂正 | V.42(LAP-MまたはMNP 2~4) |
| データ圧縮 | V.42bis(処理能力4:1)、MNP 5(処理能力2:1) |
| 音波信号 | 組込みのピエゾ(ダイアル中) |
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 部材 (ハウジング) | PA V0 |
| 自由落下 IEC 60068-2-32準拠 | : 1 m |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | : 各方向で5 g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | : 動作時:15 g、11 ms間隔、半正弦衝撃波 |
| : 保管時:30g、11ms間隔、半正弦衝撃波 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 55 °C |
| 高度 | ≤ 5000 m (制限内容についてはメーカーの高度操作の説明をお読みください。) |
| ≤ 2000 m (ULに準拠) | |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | 508 Listed |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T6 | |
| Class I, Zone 2, Ex nA IIC T6 Gc X | |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 55032 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | ± 6 kV (試験強度3) |
| 空気中の放電 | ± 8 kV (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準B |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 試験強度3 |
| 電界強度 | 10 V/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | ± 2 kV (試験強度3) |
| 信号 | ± 1 kV (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準B |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 入力 | ± 2 kV |
| 信号 | ± 1 kV |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | EN 55032 |
| 注釈 | クラスA、産業アプリケーション |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2313300 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC412 |
| GTIN | 4046356308083 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 336.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 290.4 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
FL CAT5 HEAVY - 通信用ケーブル 2744814
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45コネクタ 1656725
-
FL SWITCH SFNT 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891003
-
FL-PP-RJ45-SCC - パッチパネル 2901642
-
PSI-MODEM-SHDSL/ETH - イーサネットエクステンダ 2313643
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DINレールバスコネクタ 2707437
特長
コールバック機能
設定可能な番号選択式通話許可
高いシステムの可用性を確保するためのサージ保護機能内蔵
パスワード保護接続
高品質の電気的絶縁