TMC 81C 50A
   - 
  サーキットブレーカ
    
      2907579
      
      
    
  
      熱磁気 サーキットブレーカ、 1-極、 使用: Branch Circuit Protection(UL 489)、遮断容量10 kAの過負荷保護用、 トリガ特性: C、 取付けタイプ: NS 35/...、 定格電流: 50 A
製品の詳細
互換性のある製品
特長
国際認証により世界中で使用可能
        1極、2極、3極バージョンが用意されているため、さまざまなグリッドタイプに最適
        さまざまなトリップ特性と幅広い定格電流の選択肢により、最適に調整された保護を実現
        ACおよびDCアプリケーションに適しているため、在庫を削減
        オプションのアクセサリにより、遠隔制御と遠隔監視が可能