MH-27-MULTI-65-PV-BK
-
ケーブル貫通プレート
1424583
ケーブル貫通プレート、 ケーブル数: 27、 ケーブル外径: 26x 3 mm ... 6 mm、 1x 10 mm ... 20 mm、 部材: PP (コア)、 部材: TPE-SEBS (外部素材)、 色: 黒、 長さ: 154 mm、 幅: 56 mm、 高さ: 18.5 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
サイズB24のヘビーデューティコネクタの取付け口を使用できます。