MH-25-MULTI-65-PV-BK - ケーブル貫通プレート
1424582

ケーブル貫通プレート、 ケーブル数: 25、 ケーブル外径: 3x 3 mm ... 6 mm、 9x 3 mm ... 7 mm、 8x 6 mm ... 9 mm、 4x 6 mm ... 12 mm、 1x 10 mm ... 20 mm、 部材: PP (コア)、 部材: TPE-SEBS (外部素材)、 色: 黒、 長さ: 154 mm、 幅: 56 mm、 高さ: 20 mm

製品の詳細









互換性のある製品


特長

サイズB24のヘビーデューティコネクタの取付け口を使用できます。