MH-10CL-MULTI-55-PV-BK - ケーブル貫通プレート
1424584

ケーブル貫通プレート、 ケーブル数: 10、 ケーブル外径: 6x 2 mm ... 8 mm、 2x 2 mm ... 18 mm、 2x 2 mm ... 30 mm、 部材: PP (コア)、 部材: TPE-SEBS (外部素材)、 色: 黒、 長さ: 154 mm、 幅: 56 mm、 高さ: 20 mm

製品の詳細









互換性のある製品


特長

サイズB24のヘビーデューティコネクタの取付け口を使用できます。