EEM-XM357 - 計測ユニット
1674511

断面積
接続方式 ネジ接続
CRAの要件への適合に向けて準備中

最大100 A ACで直接測定可能な三相エネルギーメーター、Modbus/RTUインターフェース、2つのパルス出力付き、4つのタリフ(料金区分、Modbus経由)、動作温度最大+70°C、計量器指令(Measuring Instruments Directive:MID)に準拠して認証取得済み。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

-40°C~+70°Cのすべての温度範囲にわたり最大100 A ACの直流を測定
EN 50470-3準拠の精度クラスCおよびIEC 62053-21の0.5に準拠
バックライト付きLCDディスプレイによる簡単で分かりやすい操作と読取り
Modbus/RTUまたはModbus/TCPインターフェース経由のシンプルなバスおよびネットワーク接続
EMpro多機能エネルギー計測ユニットに基づくModbusレジスタ