課金目的のエネルギーメーターでコストセンター固有のエネルギーデータ課金が可能になります。MID認証のEMpro ACエネルギーメーターは、電流、電圧、パワーファクタ、電力定格、エネルギー値などのすべての主要な電気パラメータを、4つの象限すべてで記録します。
EEM-XM355
-
計測ユニット
1674509
1 A/5 A ACで変流器の測定が可能な三相エネルギーメーター、Modbus/RTUインターフェース、2つのパルス出力付き、4つのタリフ(Modbus経由)、動作温度+70°Cまで、計量器指令(Measuring Instruments Directive:MID)に準拠して認証取得済み。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品の種類 | エネルギーメーター |
| 製品シリーズ | EMpro |
| 個数 | 4 (タリフ) |
| 校正有効期間 | 8 年 |
| メートルタイプ | 双方向メーター(供給と消費)4象限測定対応 |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | II |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| ディスプレイ | |
| 表示タイプ | 白色バックライト付きLCD、最大表示範囲999999.99kWh/kVArh |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 精度クラス | C (EN 50470-3) |
| 0.5 (IEC 62053-21) | |
| 主電源の種類 | 単相(2線式) |
| 三相(3線式) | |
| 三相(4線式) | |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 100 V AC ... 277 V AC (外部電源、または代替として:測定電圧を介してエネルギーメーターに給電) |
| 110 V DC ... 380 V DC (外部) | |
| 電気的絶縁 | |
| 測定カテゴリ | CAT III 300 V |
| 計測 | |
| 定格電圧 | 3x 230 V AC (400 V AC) |
| 入力電圧範囲 | 100 V AC ... 277 V AC (位相/N電線) |
| 173 V AC ... 480 V AC (相/相) | |
| 100 V AC ... 9999 V AC (一次側 (外付け変圧器経由)) | |
| 100 V AC ... 500 V AC (二次側(外部変圧器経由)) | |
| 入力電流範囲 | 1 A AC (一次側(外部変流器経由)) |
| 電力消費 | 10 VA (2 W) |
| 0.05 VA (5 A時の各相あたりの電流入力) | |
| 0.1 VA (各相あたりの電圧入力) | |
| 周波数範囲 | ±2 % (50/60 Hz基準周波数fN) |
| パワーファクタ | 0.5 (インダクタンス) |
| 0.8 (容量性) | |
| 開始電流Ist | 0.01 A |
| 最小電流Imin | 0.05 A |
| 制限電流Imax | 6 A |
| 過渡電流Itr | 0.25 A |
| 基準電流Iref | 5 A |
| 二次側定格電流Isn | 1 A AC (外付け変流器経由) |
| 5 A AC (外付け変流器経由) | |
| 許容負荷 | 120 A (0,5秒の場合 ) |
| アクティブエネルギー(EN 50470-3) | クラスC |
| 実際のエネルギー(IEC 62053-21) | クラス0.5 |
| 無効電力(IEC 62053-23) | クラス 2 |
| スキャン速度 | 14400 Hz |
| パルス出力 | |
| 出力内容 | パッシブ光絶縁型 |
| 最大スイッチング電圧 | 27 V DC |
| 最大スイッチング電流 | 27 mA |
| パルス幅 パルス出力1 | 設定可能 |
| パルス幅 パルス出力2 | 60 ms |
| パルスLED | 3200 imp/kWh (計測用LED) |
| メーター一定 パルス出力1 | 設定可能 |
| メーター一定 パルス出力2 | 3200 imp/kWh |
| 測定接続 | |
| 型式 | 測定接続 |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | ネジ接続 |
| 単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG | 26 ... 14 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| 締付けトルク | 0.6 Nm ... 0.5 Nm |
| 他の接続方式 | |
| 型式 | 他の接続方式 |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | ネジ接続 |
| 単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG | 26 ... 16 (単線/撚線) |
| 剥き線長さ | 6.5 mm |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 通信: | |
| 通信プロトコル | Modbus/RTU |
| 通信規格 | RS-485 |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 通信速度範囲 | 2400 bps |
| 4800 bps | |
| 9600 bps (プリセット) | |
| 19200 bps | |
| 38400 bps | |
| アドレスエリア | 1 ... 247 (可調整) |
| パリティ | 奇数、偶数、なし |
| ビット停止 | 1または2 |
| データアップデート速度 | 100 ms (実際の電力) |
| 1 s (エネルギー値) | |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 72 mm |
| 高さ | 94 mm |
| 奥行き | 65 mm |
| 奥行き (NS 35/7,5) | 59 mm (EN 60715に準拠でDINレールNS 35/7,5に取付け) |
| 水平ピッチ | 4 HP |
| 色 (ケース本体上部パーツ) | ライトグレー (RAL 7035) |
| 色 (ケース下部パーツ) | 灰 (RAL 7042) |
| UL 94難燃性クラス | V0 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | (前面) |
| IP20 (接続) | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (MID) |
| -40 °F ... 158 °F (MID) | |
| 0 °C ... 55 °C (ディスプレイ) | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 0 % ... 90 % (結露なし) |
| 衝撃(保管時/移動時) | 30gn (300 m/s2), 18 ms (IEC 60068-2-27) |
| 振動(保管時/移動時) | 10 Hz … 150 Hz, 1g (EN 60068-2-6) |
| 機械環境 | M1 |
| EMC環境 | E2 |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| MID | |
| 認定 | MID準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 62052-11 |
| インパルス耐電圧 | 4 kV |
| 標準/規則 | EN 50470-1 |
| EN 50470-3 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 水平DINレール |
| アイテム番号 | 1674509 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMMC11 |
| GTIN | 4067923223998 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 306.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 260 g |
| 関税率 | 90283019 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002301 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
-40°C~+70°Cのすべての温度範囲にわたり最大100 A ACの直流を測定
EN 50470-3準拠の精度クラスCおよびIEC 62053-21の0.5に準拠
バックライト付きLCDディスプレイによる簡単で分かりやすい操作と読取り
Modbus/RTUまたはModbus/TCPインターフェース経由のシンプルなバスおよびネットワーク接続
EMpro多機能エネルギー計測ユニットに基づくModbusレジスタ