EEM-MA390-R-24DC - 計測ユニット
1576594

CRAの要件への適合に向けて準備中

最大690 Vの低電圧設備において電気的パラメータを測定するために、組込みのModbus RTU/TCPおよびBACnet MSTP/IPインターフェースを備えた多機能エネルギー計測ユニット。 (phoenixcontact.com/empro-help)。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

製品の詳細









互換性のある製品

特長

分かりやすいインストールウィザードで、エネルギー計測はわずか3ステップ
インテリジェントなウェブサーバと表示機能で、簡単な試運転とサービス
主なコンフィグレーション機能とインターフェースをターゲットを絞って停止させることによりデータを保護
未来志向の通信ソリューションとデジタルサービスで、制御および管理システムに迅速に組込み