MC-35-MULTI-65-PVO-BK - ケーブル貫通プレート
1422351

ケーブル貫通プレート、 ケーブル数: 35、 ケーブル外径: 2x 6 mm ... 10 mm、 14x 8 mm ... 12 mm、 16x 10 mm ... 14 mm、 2x 12 mm ... 18 mm、 1x 17 mm ... 32 mm、 部材: 亜鉛めっき加工のスチール製 (コア)、 部材: TPE-SEBS (外部素材)、 色: 黒、 長さ: 222 mm、 幅: 92 mm、 高さ: 17.6 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

UL 157準拠の耐油性