MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK - ケーブル貫通プレート
1415235

ケーブル貫通プレート、 ケーブル数: 7、 ケーブル外径: 1x 30 mm ... 60 mm、 4x 10 mm ... 14 mm、 2x 24 mm ... 54 mm、 部材: 亜鉛めっき加工のスチール製 (コア)、 部材: TPE-SEBS (外部素材)、 色: 黒、 長さ: 222 mm、 幅: 92 mm、 高さ: 43 mm

製品の詳細









互換性のある製品


特長

UL 157準拠の耐油性