MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - ケーブル貫通プレート
1415237

ケーブル貫通プレート、 ケーブル数: 27、 ケーブル外径: 4x 5 mm ... 7 mm、 4x 8 mm ... 12 mm、 13x 10 mm ... 14 mm、 4x 14 mm ... 20 mm、 2x 20 mm ... 26 mm、 部材: 亜鉛めっき加工のスチール製 (コア)、 部材: TPE-SEBS (外部素材)、 色: 黒、 長さ: 222 mm、 幅: 92 mm、 高さ: 29.5 mm

製品の詳細









互換性のある製品


特長

UL 157準拠の耐油性