MC 0,5/12-G-2,54 P20 THR R56 - プリント基板用コネクタ・ソケット
1821342

製品ライン COMBICON Connectors XS
断面積 0.5 mm2
取付けタイプ THRはんだ付け / フローはんだ付け
梱包の種類 56 mm幅のテープ

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 0.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 6 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Au、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 12、 列の数: 1、 極数: 12、 接続数: 12、 製品ラインアップ: MC 0,5/..-G-THR、 ピッチ: 2.54 mm、 取付け方法: THRはんだ付け / フローはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON FMC 0,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 56 mm幅のテープ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
アンカーではんだ付け部への機械的負荷を削減
金めっき接点で長期的に安定した伝送を確保
テープ・オン・リール梱包で納品、IEC 60286-3の自動取付けに準拠