PTMC 1,5 /5-2 -DF - マーシャリング用パッチボード
3001944

マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 10 A、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付け方法: 壁面取付け、 色: グレー

製品の詳細









特長

モジュール式で個別セットアップ
コンパクトサイズで狭い場所で工具を使用せずに配線
カラーコーディングはVDE 0812、VDE 0815、DIN 47100に準拠するか無制限に行うことができます。
ケーブルおよび端子点に個別の色を割り当てエラーフリーで安全な操作を確保
Wire-Wrap®、TERMI-POINT®などに代わるプッシュイン接続式で高いコンタクト品質
パネル開口部に取付け