PTRV 4 BU/BU - マーシャリング用多段式端子台
3270118

マーシャリング用多段式端子台、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 10 A、 接続方式: プッシュイン式、 1段目、2段目、3段目、4段目、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青、 接続エレメントの色: 青

製品の詳細









互換性のある製品



特長

本質安全防爆エリアの信号回路で使用するための青色バージョン(保護Ex iのタイプ)
コンパクトサイズで狭い場所で工具を使用せずに配線
ケーブルおよび端子点に個別の色を割り当てエラーフリーで安全な操作を確保
Wire-Wrap®、TERMI-POINT®などに代わるプッシュイン接続式で高いコンタクト品質
2.3 mmの導通チェック穴で産業用で一般的なテストピンを用いて電線同士を試験可能