US2-TM 100
-
端子台マーキング
0829268
端子台マーキング、 カード、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK CARD、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK PRIME、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK ID COLOR、 THERMOMARK PRIME 2.0、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 104 mm、 個別ラベル数: 12、 テキストフィールドの高さ: 10.9 mm、 テキストフィールドの幅: 104 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
カードには機能テキストを含むスペースがある
US2-TM 100 UniSheetマーキングはWago端子台に最適
ミシン目入りマーキングラベルは切離しも固定も簡単
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトは要件に応じてすべてのUniSheetをカスタム仕様でマーキング可能
同一形式のカードで提供されたマーキングにTHERMOMARK CARDですばやく簡単に効率良く印字可能