UC-TM 4 VT
-
端子台マーキング
0819084
端子台マーキング、 シート、 バイオレット(RAL 4005)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: スナップイン、 端子台幅: 4.2 mm、 個別ラベル数: 120
製品の詳細
互換性のある製品
特長
UC-TM... UniCardのラインアップには高背型マーキング溝のある製品に適したマーカーが含まれる
同一形式のシートで提供されたマーキングにBLUEMARK LEDですばやく簡単に印字可能
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能
マーキングは複数行マーキングをサポート
ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証
シートには機能テキストを含むスペースがある