LPC 2,5/ 2-ST-5,08 - プリント基板用コネクタ
1110581

製品ライン COMBICON Connectors M
断面積 2.5 mm2
ピッチ 5.08 mm
接続方式 レバー操作型Push-in接続式
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 16 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 1、 極数: 2、 製品ラインアップ: LPC 2,5/..-ST、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: レバー操作型Push-in接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップ、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品




特長

工具を使用しないレバー式でフェルール付き/フェルールなしの電線を短時間で挿抜可能
明確なレバー位置で、締付けスペースの開閉に関する信頼性の高いフィードバック
レバーを閉じた状態で短時間でプッシュイン接続
組込みのテストオプションですばやく試験できて便利