LPC 16 HC/ 6-STL4-10,16 - プリント基板用コネクタ
1716841

ピクトグラム 製品ライン COMBICON Connectors XL
ピクトグラム 断面積 16 mm2
ピクトグラム 接続方式 レバー操作型Push-in接続式
ピクトグラム 梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 16 mm2、 色: 緑、 定格電流: 76 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 1、 極数: 6、 製品ラインアップ: LPC 16 HC/..-STL、 ピッチ: 10.16 mm、 接続方式: レバー操作型Push-in接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: COMBICON PC 16 advanced、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: ラッチフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品




特長

工具を使用しないレバー式でフェルール付き/フェルールなしの電線を短時間で挿抜可能
明確なレバー位置で、締付けスペースの開閉に関する信頼性の高いフィードバック
IEC/UL 61800-5-1準拠した感電保護の向上
レバーを閉じた状態で短時間でプッシュイン接続
ロック機構で突発的な切断を防止
長期的に安定性のある接触力