cULus認証済み
認証ID: E60425-20040202| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 代替1 | 600 V | 66 A | 18 - 4 | |
| 代替2 | 600 V | 48 A | 18 - 8 | |
| C | ||||
| 代替1 | 600 V | 66 A | 18 - 4 | |
| 代替2 | 600 V | 48 A | 18 - 8 | |
VDE認証図面
認証ID: 40057494| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | 0.75 - 16 | ||
プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 16 mm2、 色: 緑、 定格電流: 76 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 1、 極数: 4、 製品ラインアップ: LPC 16 HC/..-STL、 ピッチ: 10.16 mm、 接続方式: レバー操作型Push-in接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: COMBICON PC 16 advanced、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: ラッチフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 代替1 | 600 V | 66 A | 18 - 4 | |
| 代替2 | 600 V | 48 A | 18 - 8 | |
| C | ||||
| 代替1 | 600 V | 66 A | 18 - 4 | |
| 代替2 | 600 V | 48 A | 18 - 8 | |
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | 0.75 - 16 | ||