MACX MCR-EX-SL-UI-REL
-
警報設定器
2906164
有効電流と電圧信号のEx i入力と制限値リレー出力(c接点)を備えた制限値スイッチ。DIPスイッチとポテンショメータ、3方向電気的絶縁、最大SIL2(SC3)、PLc Cat.1、ねじ式で設定可能。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品の種類 | 警報設定器 |
| 製品シリーズ | MACX Analog |
| チャネル数 | 1 |
| 設定 | DIPスイッチ |
| ポテンショメータ |
| 機能 | |
| 設定 | DIPスイッチ |
| ポテンショメータ | |
| 電気的絶縁 | 3方向絶縁 |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| 切換点精度 | < 0.1 % |
| ステップ応答(0~99%) | ≤ 22 ms |
| 最大温度係数 | 0.01 %/K |
| 最大送信エラー | 0.1 % |
| 電気的絶縁 | |
| 試験電圧 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 電気的絶縁 出力/電源 IEC/EN 60079-11 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 60079-11 |
| 定格絶縁電圧 | 250 V AC |
| 電気的絶縁 入力/出力/電源 IEC/EN 61010-1 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 61010-1 |
| 定格絶縁電圧 | 300 V AC |
| 絶縁 | 安全絶縁 |
| 電気的絶縁 入力/出力、電源 IEC/EN 60079-11 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 60079-11 |
| 定格絶縁電圧 | 375 V AC |
| 電源 | |
| 定格電源電圧範囲 | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
| 電圧範囲 | 9.6 V DC ... 30 V DC |
| 通常電流消費 | 38 mA (24 V DC) |
| 最大消費電流 | 90 mA (10 V DC) |
| 電力損失 | < 0.9 W |
| 電力消費 | ≤ 1.2 W |
| 信号: 電圧/電流 | |
| 入力内容 | 本質安全 |
| 電圧入力信号 | 0.1 V ... 10 V |
| 0.1 V ... 10.5 V (最大範囲) | |
| 電圧入力最大値の合計誤差 | ± 10 mV |
| 電流入力信号 | 0.2 mA ... 20 mA |
| 0.18 mA ... 21 mA (最大範囲) | |
| 電流入力最大値の合計誤差 | ± 20 µA |
| 電圧入力抵抗 | > 100 kΩ |
| 電流入力抵抗 | < 28 Ω |
| スイッチングしきい値「0」信号、電流 | DIPスイッチ(1.25%刻み)およびポテンショメータ(DIPスイッチにより設定されるスイッチング閾値の最高2%まで線形に)により設定可能 |
| 切替えヒステリシス | OFF:約0.5%、ON:約1% |
| ラインエラー検出 | < 0.1 mA (回線の断線) |
| > 21.1 mA (短絡) | |
| +/-切替: リレー | |
| 接点の種類 | 1c接点 |
| 接点材質 | AgSnO2、硬質金メッキ |
| 最大スイッチング電流 | ≤ 4 A AC (cosφ = 1) |
| ≤ 1 A DC (抵抗負荷、24 V DC、50 mW) | |
| ≤ 0.2 A DC (抵抗負荷、120 V DC) | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| テストソケット | |
| 最大径 | 2 mm |
| Ex設置(EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Ex i回路(EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| [Div. 1] | |
| セーフティデータ | |
| 入力電圧Ui | 30 V (電流および電圧入力) |
| 入力電流Ii | 120 mA (電流および電圧入力) |
| 入力電力Pi | 0.9 W (電流および電圧入力) |
| 最大内部インダクタンスLi | ごくわずか |
| 最大内部容量Ci | 75 nF (電流入力用) |
| 電圧入力時には無視できます | |
| 最大出力電圧Uo | 0 V DC (入力電流) |
| 3.9 V DC (電圧入力) | |
| 最大出力電流Io | 0 mA (入力電流) |
| 0.1 mA (電圧入力) | |
| 最大出力電力Po | 0 mW (入力電流) |
| 0.5 mW (電圧入力) | |
| セーフティ関連最大電圧Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIC: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 100 mH / 3.3 µF、 5 mH / 4.7 µF、 1 mH / 6.3 µF |
| IIB/IIIC: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 100 mH / 16 µF、 5 mH / 24 µF、 1 mH / 35 µF |
| IIA/I: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 100 mH / 24 µF、 5 mH / 35 µF、 1 mH / 48 µF |
| 状態表示 | 緑色のLED(電源) |
| 黄色LED(スイッチング出力) | |
| 赤色LED、点滅(ライン、センサエラー、ERR) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.5 mm |
| 高さ | 112.5 mm |
| 奥行き | 113.7 mm |
| 奥行き NS 35/7,5 | 114.5 mm (EN 60715に準拠でDINレールNS 35/7,5に取付け) |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V0 (ハウジング) |
| ハウジングの材質 | PA 6.6-FR |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 65 °C (設置位置は指定なし) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| 注記 | およびEN 61326 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| 認定 | TÜV 17 ATEX 8061 X |
| IECEx | |
| 表示記号 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 認定 | IECEx TUR 18.0014X |
| CCC / China-Ex | |
| 表示記号 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 認定 | 2022122316115960 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 61010 Listed |
| Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
| 認定 | , C.D.-No 83104549 |
| 船級認証 | |
| 認定 | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 表示記号 | 2 |
| 認定 | TÜV Rheinland 968/FSP 1481.01/23 |
| Systematic Capability | |
| 表示記号 | 3 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| 表示記号 | c |
| INMETRO | |
| 表示記号 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 認定 | DNV 21.0089 X |
| 造船データ | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振動 | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 電気的絶縁 | 3方向絶縁 |
| GB Standard | |
| 標準/規則 | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| GB/T 3836.8 | |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2906164 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1217 |
| GTIN | 4055626043173 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 255.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 250 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | 87a1b338-32c7-4bf1-88fb-598c3574a9b8 |
互換性のある製品
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DINレールバスコネクタ 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DINレールバスコネクタ 1136500
-
MCR-DP - 絶縁プレート 1430594
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - ソフトウェア 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - ソフトウェア 1371666
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - モジュールキャリア 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - モジュールキャリア 2924854
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - プラスチックラベル 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - プラスチックラベル 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - プラスチックラベル 0828098
-
US-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - デバイスマーキング 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - デバイスマーキング 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - デバイスマーキング 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053
-
MACX MCR-PTB - 電源分配・警報モジュール 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 電源分配・警報モジュール 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614