ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

VISU+ RT-D LITE XT - ライセンス
2916066

Visu+ 1.2 RT-D LITE XTライセンス
はWindows 2000/XPシステムで動作するVisu+の実行時ライセンスで、スクリプト作成、SMS、音声、ファクス、モデム接続、ウェブクライアントユーザー1名のI/Oデータや変数は128バイトに制限されています。ダイレクトドライバ接続を2つ設定することができます。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細







特長

OPCおよび2つのダイレクトドライバで制御カプリング
スクリプトはVBAおよびILで作成可能
データロギング、トレンド表示、レシピ管理
表示、トレンド表示、アラーム管理のSCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)全機能
スクリプトはVBAおよびILで作成可能
Unicodeサポートとオンライン選択で多言語ソフトウェアとプロジェクト
ユーザー管理によるアクセス保護