cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
600 V | 15 A | 20 - 10 | ||
使用グループ C | ||||
600 V | 15 A | 20 - 10 |
レバー式断路端子台、 ヒューズ端子台TB 4-HESIと同形状のレバーに金属製の貫通接続あり、 ヒューズタイプ: ブリッジ、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 16 A、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.5 mm2- 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 濃いグレー
製品ライン | ヒューズ端子台 |
極数 | 1 |
接続数 | 2 |
行の数 | 1 |
電位 | 1 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
定格サージ電圧 | 6 kV |
規準状態での最大損失電力 | 1.02 W |
ヒューズ | ブリッジ |
段あたり接続数 | 2 |
定格接続サイズ | 4 mm² |
定格断面積 AWG | 10 |
ネジ山 | M3 |
締付けトルク | 0.5 ... 0.6 Nm |
剥き線長さ | 9 mm |
内部シリンダゲージ | A4 |
準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
断面積AWG | 20 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
撚線の接続電線サイズ | 0.5 mm² ... 4 mm² |
接続電線サイズ、撚線[AWG] | 20 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
差込み式ブリッジ付きの導体断面積、単線 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
差込み式ブリッジ付きの導体断面積、撚線 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
挿入ブリッジを接続した場合の最大断面積、撚り線、フェルールあり、プラスチック製スリーブなし | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
挿入ブリッジを接続した場合の最大断面積、撚り線、フェルールあり、プラスチック製スリーブあり | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
同じ接続サイズの電線2本、AWG単線 | 20 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
同じ接続サイズの電線2本、AWG撚線 | 20 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
定格電流 | 16 A |
最大負荷電流 | 16 A (接続電線サイズが4 mm²の場合) |
定格電圧 | 500 V |
定格電線断面積 | 4 mm² |
幅 | 8.2 mm |
高さ | 58 mm |
NS 32の奥行き | 52.9 mm |
NS 35/7、5の奥行き | 47.9 mm |
NS 35/15の奥行き | 55.4 mm |
色 | トラフィックグレーB (RAL 7043) |
UL94難燃性クラス | V0 |
絶縁材質グループ | I |
絶縁材質 | PA |
冷却時絶縁素材 | -60 °C |
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
サージ電圧試験 | |
テスト電圧設定ポイント | 7.3 kV |
試験結果 | 試験合格 |
短時間耐電流 1.5 mm² | 0.18 kA |
試験結果 | 試験合格 |
商用周波耐電圧 | |
テスト電圧設定ポイント | 1.89 kV |
試験結果 | 試験合格 |
機械的強度 | |
試験結果 | 試験合格 |
キャリアのアタッチメント | |
DINレール/固定支柱 | NS 32/NS 35 |
試験結果 | 試験合格 |
電線の損傷とゆるみ試験 | |
回転速度 | 10 rpm |
回転 | 135 |
電線断面積/重量 | 0.5 mm² / 0.3 kg |
4 mm² / 0.9 kg | |
6 mm2 / 1.4 kg | |
試験結果 | 試験合格 |
ニードルフレーム試験 | |
露出時間 | 30 s |
試験結果 | 試験合格 |
振動/広帯域ノイズ | |
仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
範囲 | 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載 |
周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz |
ASDレベル | 6.12 (m/s²)²/Hz |
加速 | 3,12g |
各軸のテスト時間 | 5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸 |
試験結果 | 試験合格 |
衝撃試験 | |
パルス形状 | 半正弦波 |
加速 | 30g |
衝撃時間 | 18 ms |
各方向の衝撃回数 | 3 |
試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
試験結果 | 試験合格 |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
取付けタイプ | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
アイテム番号 | 3246421 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 50 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BEK234 |
GTIN | 4046356608619 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 14.93 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 13.571 g |
関税率 | 85365080 |
生産国 | CN |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |