US-EMLP (27X15)/GP - ラベル
1803416

ラベル、 Green Product、 カード、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 THERMOMARK PRIME 2.0、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 27、 テキストフィールドの高さ: 15 mm、 テキストフィールドの幅: 27 mm

製品の詳細








特長

打ち抜き加工済のシール式マーキングラベルは、マーキングキャリアCARRIER-EMLP 22と組み合わせて、スイッチやボタンなどのコンポーネントのマーキングに使用できます。
US-EMLP/GP製品グループの省資源デバイスマーカーで、制御盤に持続可能なマーキングができます。
US-EMLP/GP製品グループのマーキングラベルは、プラスチック廃棄物の機械的リサイクルから得られる循環型プラスチックを使用することにより、標準のUS-EMLP製品と比較して、(ベース材料の観点で)約30%の二酸化炭素排出削減を実現しています。
従来のマーキング部材と比較して、技術的・光学的特性、印字品質、耐久性において品質に差はありません。
省資源素材による識別は、技術性能を損なうことなく、制御盤全体のカーボンフットプリントの削減に役立ちます
フエニックス・コンタクトのグリーン製品が、未来の基準を創ります。省資源でモジュール式のマーキング製品ラインアップは、制御盤での使用に最適です。