FF/PA - 12ポートのブロックボックス
FB2-S1-12SP-S-0-16-00-0-0
-
ジャンクションボックス
2316433
危険な場所で使用するための16ポートのステンレス製フィールドボックス。12ポートのFoundation FieldbusまたはPROFIBUS PA用ブロックデバイスカプラ(FB-12SP)を含み、幹線ケーブル (+, -, S)がPlugtrabサージベース (PT 4+F-BE)に接続
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 使用上の制限 | |
| CCCexの注記 | 中国では防爆エリアでの使用は認められていません。 |
| 電源 | |
| 最大消費電流 | 6.5 mA (無負荷) |
| 680 mA (トランク) | |
| セーフティデータ | |
| 入力電圧Ui | 32 V (IIB (C/D)) |
| 24 V (IIC (A/B)) | |
| 17.5 V (FISCO) | |
| インダクタンスLi | 4 µH |
| 容量Ci | 0 µF |
| 最大出力電圧Uo | Uin (分岐線) |
| 最大出力電流Io | 56 mA (分岐線) |
| 最大出力電力Po | 1.792 W |
| セーフティ関連最大電圧Um | 17.5 V |
| IIC/IIB (スパーごと): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | / 80 nF |
| 0.26 mH | |
| 信号 | FOUNDATION Fieldbus |
| PROFIBUS |
| 幅 | 355.6 mm |
| 高さ | 304.8 mm |
| 奥行き | 127 mm |
| 色 | グレー |
| ハウジングの材質 | ステンレス製、316L、電解研磨 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP66 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 最大許容相対湿度(動作時) | < 95 % (結露なし) |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3G Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs | |
| II 3 D Ex tc IIIC T135 Dc IP66 | |
| 認定 | DEMKO 16ATEX1704X |
| IECEx | |
| 表示記号 | Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs | |
| II 3 D Ex tc IIIC T135 Dc IP66 | |
| 認定 | IECEx UL 16.0079X |
| UL、米国 | |
| 表示記号 | Class I, Zone 2, AEx nA [ic] IIC T4 |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc X Entity/FISCO支線 | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Zone 22、AEx tc IIIB T135°C | |
| Ex tc IIIB T135°C Dc X IP66 | |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| 表示記号 | II 3G Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs | |
| II 3 D Ex tc IIIC T135 Dc IP66 | |
| 認定 | PxCAI22UKEx2316417X |
| 規格 | |
| 標準/規則 | EN 61326-1 |
| EN 60079-0 | |
| EN 60079-11 | |
| EN 60079-15 | |
| 取付けタイプ | 壁面取付け |
| アイテム番号 | 2316433 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC1Z1 |
| GTIN | 4055626301761 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 6,895 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 6,600 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27180101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000261 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | bd66f8a1-881e-4b59-b718-75a8e3ed80bb |
互換性のある製品
-
-
FB-PS-MB-25DSUB/EX - 電源 2316146
-
FB-PS-MB-Y/EX - 電源 2316148
-
FB-PS-MB-I/EX - 電源 2316149
-
FB-PS-BASE/EX - 電源分岐 2316145
-
PT 4+F-BE - サージ保護ベースエレメント 2839415
-
G-ESS-M20-S66L-NTES-S - ケーブルグランド 1411075
-
A-SEW-20-P-W - 平型ガスケット 1411283
-
A-INL-M20-N-S - カウンタナット 1411242
-
A-EXSH-M20-68L-N-S - ねじプラグ 1411104
-
A-EXB-20-66L-N-S - 圧力補償エレメント 1411117
-
G-ESS-M20-S66L-STES-S - ケーブルグランド 1411076
-
A-EXSH-M20-68L-S-S - ねじプラグ 1411105
-
FB-M-BS-M20-EX - ケーブルグランド 2900209
-
FB-M-BD-M20-EX - ケーブルグランド 2901859
-
FB-M-KV-M20-EX - ケーブルグランド 2900197
-
PT 2X2-FF-ST - サージ保護プラグ 2800755
特長
片側だけにプラグがありケーブル曲げ半径に対応
スパーごとに電流制限短絡保護を接続
終端抵抗設置済み
Foundation FieldbusまたはPROFIBUS PAフィールドデバイスを12台まで接続