ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

VIP-3/SC/D25SUB/F - コネクタ端子台
2315188

VARIOFACEモジュール、ねじ接続式、D-SUB 25ソケットコネクタを接続、NS 35レールに取付け

製品の詳細









互換性のある製品



特長

9極~50極
金属製フット
IEC 60603-13準拠
ねじ式
1:1接続
IEC 60603-13準拠