CABLE-D-25SUB-M-OE-0,25-S/... - ケーブル
2900911

シールド対応のアッセンブリ済み丸ケーブル; 接続 1: 単線 (25-極) (マーキングあり、フェルール付き。他のケーブル先端まで編組みシールド。); 接続 2: D-SUBピンストリップ (1x 25-極); ケーブル長: 指定可

製品の詳細









互換性のある製品



特長

個別線マーキング:1、2、3、4、etc
フェルールを接続した個別線
IEC 60807-2/DIN 41652準拠のコネクタ
片側はD-SUBソケットまたはピンヘッダー
片側フリー
シールド接続:H05V-K 1 mm²ケーブル、黒、長さ:0.5 m
ねじ式:UNC 4-40ねじx2
1:1接続