UM 45-D25SUB/B/ZFKDS
-
コネクタ端子台
2293682
VARIOFACEモジュール、スプリング接続、D-SUBコネクタ付き、NS 35/7,5に取付け、25ピン
製品の詳細
| 製品の種類 | インターフェースモジュール |
| 極数 | 25 |
| チャネル数 | 16 |
| 絶縁特性: 空間距離と沿面距離 | |
| 絶縁 | 機能絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 定各電圧 (AC) | ≤ 30 V AC |
| 定各電圧 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 電流 (分岐ごと) | ≤ 2.5 A |
| 電流 (総電流) | ≤ 62.5 A |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 125 V |
| 定格サージ電圧 | 1.2 kV (1,2 / 50 μs) |
| サポート対象のコントローラ: ABB S800 I/O | |
| 適切なI/Oカード | DI810 |
| DI811 | |
| DI814 | |
| DI818 | |
| DI830 | |
| DI831 | |
| DI840 | |
| DI885 | |
| DO810 | |
| DO814 | |
| DO818 | |
| DO840 | |
| DP820 | |
| DP840 | |
| AI810 | |
| AI820 | |
| AI830 | |
| AI835 | |
| AI845 | |
| AO810 | |
| AO820 | |
| AO845 | |
| 接続1(制御レベル) | |
| 準拠規格 | IEC 60807-2 |
| 接続方法 | D-SUBソケットコネクタ |
| ネジ山 | UNC 4-40 |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 25 |
| 挿抜回数 | > 500 |
| ピッチ | 2.77 mm |
| 接続2(フィールドレベル) | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 剥き線長さ | 7.5 mm |
| 極数 | 26 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (フェルール プラスチック製スリーブなし) | |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (フェルール、プラスチック製スリーブ付き) | |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| ピッチ | 5.08 mm |
| 状態表示あり | なし |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 90 mm |
| 高さ | 45 mm |
| 奥行き | 49.7 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| ハウジングの絶縁材質 | PVC |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 (モジュール) | IP20 |
| 保護等級 (設置場所) | ≥ IP54 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| 認定 | UKCA準拠 |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | EN IEC 60664-1 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| 動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
| アイテム番号 | 2293682 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK21A2 |
| GTIN | 4017918120580 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 113 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 117 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
CABLE D-SUB-S/.../.../... - ケーブル 2302340
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - ケーブル 2302434
-
CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - ケーブル 2302120
-
CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - ケーブル 2302133
-
CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S - ケーブル 2302146
-
CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - ケーブル 2302159
-
CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S - ケーブル 2302162
-
CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S - ケーブル 2302175
-
CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S - ケーブル 2302188
-
CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - ケーブル 1066665
-
CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - ケーブル 1066666
-
CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - ケーブル 1066667
-
CABLE-D25SUB-B-S-HF-S/... - ケーブル 1075559
-
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - ケーブル 2926506
-
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - ケーブル 2926519
-
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - ケーブル 2926522
-
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - ケーブル 2926535
-
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - ケーブル 2926548
-
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - ケーブル 2926551
-
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - ケーブル 2926564
-
CABLE-D-25SUB-M-OE-0,25-S/... - ケーブル 2900911
特長
9極~50極
スプリング式
IEC˽60807-2準拠
1:1接続