UK 6 N-PE/N - 取付けアース端子台
3024753

取付けアース端子台、 PE/Nブロック、緑-黄の接地端子台とねじブリッジのある青の端子台で構成、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 57 A、 接続数: 2、 接続方式: ネジ接続、 断面積: 0.2 mm2 - 10 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 緑-黄-青

製品の詳細








互換性のある製品