EMT (31X12,5)R/GP - 挿入ラベル
1803382

製品の詳細







特長

挿入ラベルは、制御盤構築におけるケーブルや電線のマーキングに最適です。
EMT/GP製品グループの省資源挿入ラベルで、制御盤に持続可能なマーキングができます。
鉱物フィラーを使用することで、EMT/GP製品グループの挿入ラベルは、従来のEMT製品グループと比較して、ベース材料および廃棄物最適化の観点で、約40%のプラスチック削減を目標としています
従来のマーキング部材と比較して、技術的・光学的特性、印字品質、耐久性において品質に差はありません。
省資源素材による識別は、技術性能を損なうことなく、制御盤全体のカーボンフットプリントの削減に役立ちます
フエニックス・コンタクトのグリーン製品が、未来の基準を創ります。省資源でモジュール式のマーキング製品ラインアップは、制御盤での使用に最適です。