CATAN DOI8 UOI8 UI8拡張モジュールは、全体幅わずか6 HPのコンパクトなDINレール取付けケースに収容されます。Catanコントローラをユニバーサル入力8点、ユニバーサル出力8点、ならびにデジタル入力またはカウンタ機能としても代替使用可能なデジタル出力8点で拡張します。ユニバーサル入力は、特に温度センサ、0 V~10 Vインターフェース、またはカウンタとしてなどに適しています。ユニバーサル出力は、例えばバルブやファンの制御用の0 V~10 Vインターフェースとして使用できます。
CATAN DOI8 UOI8 UI8
-
入力/出力モジュール
1818583
Catanコントローラ用拡張モジュール ユニバーサル入力8点、ユニバーサル出力8点、デジタル出力8点。Catan制御パネルからのローカルオーバーライド操作。シングルペアイーサネット(SPE)経由でCatanコントローラに接続。
製品の詳細
| ディスプレイ接続なしの寸法 | |
| 幅 | 89.7 mm |
| 高さ | 60.7 mm |
| 長さ | 107.6 mm |
| 水平ピッチ | 6 HP (DIN 43871に準拠したDINレール取付け用ケース) |
| ディスプレイ接続ありの寸法 | |
| 幅 | 89.7 mm |
| 高さ | 68 mm |
| 長さ | 107.6 mm |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け (DIN EN 60715に準拠) |
| 取付け位置 | 水平 |
| 色 (ケース下部パーツ) | 灰 (RAL 7042) |
| 色 (ケース本体上部パーツ) | ライトグレー (RAL 7035) |
| 部材 | ポリカーボネート (ハウジング) |
| UL 94難燃性クラス | V0 |
| 拡張バス(リンクバス) | |
| インターフェースの数 | 2 (拡張モジュール用) |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続方式に関する注意事項 | シングルペアイーサネット(SPE)10BASE-T1L、シールド付き |
| 通信速度 | 10 Mbps |
| 伝送距離 | 最大 350 m (2つの機器間) |
| Catan制御パネル向けの接続 | |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | USB 2.0フルスピード、ソケットタイプC |
| 通信速度 | 最大 12 Mbps |
| 汎用: ユニバーサル入力(UI) | |
| 入力名 | ユニバーサル入力(UI) |
| 入力内容 | 単一終端 |
| 入力数 | 8 |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続方式 | 2線式(シールド対応、ツイストペア) |
| アナログ: ユニバーサル入力 | |
| 入力名 | アナログ電流入力 |
| 解像度(電流) | 0.01 mA |
| 保護回路 | サージ保護 |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 絶対公差(mA) | 最大 0.05 mA (測定には68 Ωの外部並列抵抗が必要です。) |
| アナログ: ユニバーサル入力 | |
| 入力名 | アナログ電圧入力 |
| 解像度(電圧) | 1 mV |
| 保護回路 | サージ保護 |
| 電圧入力信号 | 0 V ... 10 V |
| 電圧入力抵抗 | > 5 MΩ |
| 絶対公差(V) | 最大 3 mV |
| アナログ: ユニバーサル入力 | |
| 入力名 | アナログ温度入力 |
| 使用可能なセンサタイプ (RTD) | Pt 1000 |
| 温度範囲 | -100 °C ... 500 °C |
| 絶対公差 | 最大 0.5 K |
| 温度分解能 | 0.1 K |
| アナログ: ユニバーサル入力 | |
| 入力名 | アナログ温度入力 |
| 使用可能なセンサタイプ (RTD) | Ni 1000 |
| LG-Ni 1000 | |
| 温度範囲 | -50 °C ... 250 °C |
| 絶対公差 | 最大 0.5 K |
| 温度分解能 | 0.1 K |
| アナログ: ユニバーサル入力 | |
| 入力名 | アナログ温度入力 |
| 使用可能なセンサタイプ (TC) | NTC 10k (例:10K3A1も) |
| NTC 20k (例:20K6A1も) | |
| NTC 10k Pre (例:10K4A1も) | |
| 温度範囲 | -30 °C ... 150 °C (NTC 10k) |
| -15 °C ... 150 °C (NTC 20k) | |
| 絶対公差 | 最大 0.5 K (ライン抵抗最大2 Ω(d = 0.8 mmの30 m銅ケーブル)) |
| 温度分解能 | 0.1 K |
| アナログ: ユニバーサル入力 | |
| 入力名 | アナログ抵抗入力 |
| 相対公差 | 最大 0.1 % (200 Ωを超える抵抗の場合) |
| 抵抗範囲 | 0 Ω ... 10 kΩ |
| 分解能(抵抗) | 0.01 Ω |
| アナログ: ユニバーサル入力 | |
| 入力名 | アナログ抵抗入力 |
| 相対公差 | 最大 1 % (200 Ωを超える抵抗の場合) |
| 抵抗範囲 | 0 Ω ... 180 kΩ |
| 分解能(抵抗) | 0.1 Ω |
| デジタル: ユニバーサル入力 | |
| 入力名 | デジタル入力 |
| 入力内容 | EN 61131-2クラス2および3 |
| 入力電圧範囲「0」信号 | -3 V DC ... 5 V DC (オープン入力は常に0信号を提供します。) |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 定格入力電圧範囲UIN | 24 V DC |
| デジタル: ユニバーサル入力 | |
| 入力名 | 浮動コンタクト |
| 入力情報 | コンタクトを接地に接続します。 |
| 入力内容 | 開/閉接点 |
| 入力電流 | 2 mA |
| 入力抵抗範囲 (「0」シグナル) | > 27 kΩ |
| 入力抵抗範囲 (「1」シグナル) | < 1 kΩ |
| デジタル: デジタル入力(DOI) | |
| 入力名 | 「デジタル入力」機能 |
| 入力情報 | コンタクトを接地に接続します。 |
| 推奨事項:リードコンタクトなどの高感度接点を使用する場合は、100 Ω以上の直列抵抗を直列に接続してください。 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続方式 | 2線式 |
| 入力電流 (お問い合わせ先) | 1 mA |
| 入力抵抗範囲 (「0」シグナル) | > 27 kΩ |
| 入力抵抗範囲 (「1」シグナル) | < 1 kΩ |
| デジタル: ユニバーサル出力 | |
| 入力名 | デジタル入力 |
| 入力情報 | 各ユニバーサル出力をデジタル入力としてパラメータ化することができます。「『デジタル入力』機能」表をご参照ください。 |
| カウンタ: ユニバーサル入力 | |
| 入力名 | カウンタ入力 |
| カウンター周波数 | 最大 20 Hz (信号はデバウンスされます) |
| 分解能 | 1インパルス |
| カウンタ: デジタル入力(DOI) | |
| 入力名 | カウンタ入力 |
| カウンター周波数 | max. 100 Hz |
| 分解能 | 1インパルス |
| 汎用: デジタル入力(UOI) | |
| 出力名 | 「デジタル入力」機能付きユニバーサル出力(UOI) |
| 出力に関する注意事項 | 各ユニバーサル出力は、リストアップされている機能のいずれかに使用することができます。 |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続方式 | 2線式(シールド対応、ツイストペア) |
| 出力数 | 8 |
| アナログ: ユニバーサル出力 | |
| 出力名 | アナログ電圧出力 |
| 動作モード | シンクとソース |
| 出力定格電流 (チャネルごと) | 最大 10 mA (シンク動作モードでの出力電流の合計: < 60 mA) |
| 解像度(電圧) | 1 mV |
| 電圧出力信号 | 0 V ... 10 V |
| 絶対公差(V) | 最大 25 mV (通常) |
| デジタル: デジタル出力(DOI) | |
| 出力名 | 「デジタル入力」機能付きのデジタル出力(DOI) |
| 出力に関する注意事項 | 出力における論理「0」信号に対する有効電圧レベルを取得するには、3 kΩ未満の負荷抵抗器を使用してください。 |
| 各デジタル出力を「デジタル入力」機能向けにパラメータ設定することができます。 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続方式 | 2線式 |
| 出力数 | 8 |
| 保護回路 | 短絡保護 |
| 過負荷保護 | |
| プラグのDC誤挿入防止(最大30 V) | |
| 出力定格電流 | 最大 500 mA |
| 定格出力電圧 | 24 V DC |
| スイッチオフ時の出力電流 | 最大 1.4 mA |
| 定格負荷、抵抗 | 12 W (48 Ω) |
| 過負荷時の動作 | 自動再起動 |
| 電圧スイッチオフ時の動作 | 出力は電源に即座に反応 |
| 許容ケーブル長 | 最大 30 m (CEに準拠した要件に準拠およびEMC指令に準拠) |
| 短パルスに対する最大逆電圧 | 耐最大逆電圧 |
| デジタル: ユニバーサル出力 | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 出力に関する注意事項 | 技術データは、「デジタル入力」機能付きのデジタル出力(DOI)のデータと一致します。 |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Catan |
| 設置場所 | 屋内用 |
| 取付け位置 | 水平 |
| 別の取付け位置も可能ですが、熱性能の低下につながる場合があります。 | |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 電源: | |
| 型式 | 電源 |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 8.25 A |
| 100 mA (外部負荷なし) | |
| 150 mA (ディスプレイ付き) | |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 拡張バス/通信 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 論理/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続技術 | |
| 連続名 | 接続1~19(デジタル出力およびユニバーサル出力) |
| 接続1~19(デジタル出力およびユニバーサル出力) | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 4 mm² (オープン接続ポイントとの電線接続) |
| 0.5 mm² ... 4 mm² (Push-in式接続) | |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 12 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² | |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 定格電線断面積 | 4 mm² |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続31~62(電源、リンクバス、ユニバーサル入力) | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (オープン接続ポイントとの電線接続) |
| 0.34 mm² ... 1.5 mm² (Push-in式接続) | |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 16 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² | |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 定格電線断面積 | 1.5 mm² |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -5 °C ... 50 °C (海抜3000 mまで) |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 58 kPa ... 106 kPa (海抜4500 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 30g |
| 連続衝撃、EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27に準拠 | 10g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 1818583 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRHAFA |
| GTIN | 4067923448759 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 215.66 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 192.91 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-NO: 12626-81-2) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
互換性のある製品
特長
I/O密度が非常に高く、柔軟な設定が可能なため、スペースとコストを節約
バルブやファンなどのアナログアクチュエータの制御、0~10 Vインターフェース付き
ローカル操作用のプラグインディスプレイによりサポートされる試運転とメンテナンス
高性能拡張バスにより分岐設置も可能
スマートビルディングの基礎としてのデジタルツイン