IB IL 24 DO 8-2MBD
-
Inline端末
2819037
インラインデジタル出力端子台、アクセサリなし、出力8点、DC 24 V、500 mA、伝送速度2 Mボー、4線式接続
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 48.8 mm |
| 高さ | 119.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 寸法のメモ | ハウジングの寸法 |
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 色 | 緑 |
| インラインローカルバス | |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 2 MBit/s |
| モジュール | |
| IDコード(dec.) | 189 |
| IDコード(進法) | BD |
| 長さコード(16進) | 81 |
| 長さコード(10進) | 129 |
| プロセスデータチャネル | 8 ビット |
| 入力アドレスエリア | 0 バイト |
| 出力アドレスエリア | 1 バイト |
| 抵抗長さ | 8 ビット |
| 必須パラメータデータ | 3 バイト |
| デジタル: | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 2、3、4線 |
| 出力数 | 8 |
| 保護回路 | 出力の過負荷保護、回路保護 |
| 出力電圧 | 24 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| チャネルあたりの最大出力定格電流 | 500 mA |
| モジュールあたり最大出力定格電流 | 1 A |
| 定格出力電圧 | 24 V DC (電圧差、Inom ≤ 1 V時) |
| 定格負荷、誘導性 | 12 W |
| 定格負荷、ランプ | 12 W |
| 定格負荷、抵抗 | 12 VA |
| 過負荷時の動作 | 自動再起動 |
| 誘導性負荷での動作 | 出力が破壊される可能性あり |
| 電圧スイッチオフ時の動作 | 出力は電源に即座に反応 |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| Inline | |
| チャネル数 | 8 |
| 診断メッセージ | デジタル出力の短絡または過負荷 エラーメッセージは診断コード(バス)およびモジュールのLED(D)で表示(2 Hz)。 |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 85 mA |
| 電位: セグメント電源(US) | |
| 電源 | 24 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 4 A |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 5 V電源、入力側リモートバス/7.5 V電源(バスロジック) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 5 V電源、出力側リモートバス/7.5 V電源(バスロジック) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)/24 V電源(I/O) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(I/O)/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2819037 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI132 |
| GTIN | 4017918876494 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 147.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 130 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
デジタル出力8点
アクチュエータを2/3/4線式で接続
出力の定格電流:500 mA
端子台の合計電流:4 A
診断および状態表示
耐短絡および耐負荷出力