IB IL 230 PWR IN/F-D-PAC
-
Inline端末
2878971
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 36.6 mm |
| 高さ | 119.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 色 | グレー |
| インラインローカルバス | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 500 kBit/s |
| モジュール | |
| IDコード(dec.) | 190 |
| IDコード(進法) | BE |
| 長さコード(16進) | C2 |
| 長さコード(10進) | 194 |
| プロセスデータチャネル | 2 ビット |
| 入力アドレスエリア | 2 ビット |
| 出力アドレスエリア | 0 ビット |
| 抵抗長さ | 2 ビット |
| 必須パラメータデータ | 1 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 4 バイト |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| Inline | |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | I (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| テストセクション | 5 V電源、入力側リモートバス/7.5 V電源(バスロジック) 500 V AC 50 Hz 1 最小 |
| 5 V電源、出力側リモートバス/7.5 V電源(バスロジック) 500 V AC 50 Hz 1 最小 | |
| 7.5 V電源(バス論理) / 周辺範囲AC 230 V 2500 V AC 50 Hz 1 最小 | |
| 7.5 V電源(バス論理) / 周辺範囲AC 230 V(通常試験) 1200 V AC 50 Hz 1 最小 | |
| 周辺範囲AC 230 V / PE 500 V AC 50 Hz 1 最小 | |
| 出力/相 500 V AC 50 Hz 1 最小 | |
| 電源 | |
| I/O電圧 | 230 V AC |
| 周辺電圧範囲 | 207 V AC ... 253 V AC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 残存リプル | ± 23 V |
| 最大消費電流 | 8 A |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 25 mA |
| 電位: I/O電源 | |
| 電源 | 230 V AC (インラインコネクタ経由) |
| 電圧範囲 | 207 V AC ... 253 V AC |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜2000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2878971 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI121 |
| GTIN | 4046356083522 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 206.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 80 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
特長
ラインに給電(230 V AC)
内部ヒューズでラインを保護
診断および状態表示