インラインのアブソリュートエンコーダ端子台とインクリメンタルエンコーダ端子台を利用すれば、ドライブの位置決めを簡単に行うことができます。
IB IL SSI端子台はアブソリュートエンコーダの接続に使用できます(1回転または多回転)。IB IL INC端子台はインクリメンタルエンコーダの評価に使用できます(対称または非対称エンコーダ)。どちらの端子台もDC 5 VおよびDC 24 Vでエンコーダを接続し、DC 24 Vデジタル入力が4点、DC 24 Vデジタル出力が4点、500 mAです。
デジタル入力でリミットスイッチと基準マークスイッチを接続し、デジタル出力では制御データを使って横断方向と横断速度を設定します。
端子台はINTERBUSで構成し設定します。指定位置は制御プログラムで設定します。アプリケーションによっては位置を個別に保存できます。設定後、モジュールはこれらの位置に移動します。モジュールは常に原点をモニタし、制御システムに状態メッセージを送信します。エラーが発生するとドライブはただちに停止します。
インライン位置決め端子台は、ヒンジ付きマーキングエリアを使ってマーキングできます。マーキングエリアには、アプリケーションに合わせて個別印字可能なカードを挿入します。また、実績のあるZB-FM-6...クイックマーカーで端子点をマーキングすることもできます。
IB IL SSI
-
インライン機能端子台
2836340
インライン位置決め端子台、アクセサリなし、絶対エンコーダ入力1点、デジタル入力DC 24 V 4点、デジタル出力DC 24 V 4点、500 mA、3線式接続