IB IL SSI/INC-PLSET - コネクタセット
IB IL SSI/INC-PLSET
-
コネクタセット
2732473
コネクタセット
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
コネクタセット
接続データ
単線接続サイズ
0.08 mm² ... 1.5 mm²
接続電線サイズ/撚線
0.08 mm² ... 1.5 mm²
接続電線サイズ AWG
28 ... 16
剥き線長さ
8 mm
販売用データ
アイテム番号
2732473
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRI1Z1
GTIN
4017918170752
1個あたりの重量(梱包を含む)
86.5 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
77.5 g
関税率
85366990
生産国
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ