IB IL INC - インライン機能端子台
2836324

インライン位置決め端子台、アクセサリなし、インクリメンタルエンコーダ入力1点、デジタル入力4点、DC 24 V、デジタル出力4点、DC 24 V、500 mA、3線式接続

製品の詳細







互換性のある製品

特長

1x、2x、または4xサンプリングで正確な評価
デジタル入力3点をリミットスイッチ2点またはホームポジションスイッチ1点に接続
EIA規格RS-422(ラインドライバ)に準拠の対称的信号のインクリメンタルエンコーダをサポート
LEDによる回転方向表示
25 ビットの実際位置の値
ホーミング機能5点
5 Vまたは24 Vの電圧をエンコーダに供給
最大入力周波数: 300 kHz
断線を検出