製品型式に「2 MBD」が追加されたInline端末は、2 Mbpsの伝送速度で動作します。これらの端子台ベースは製造中止、現行製品ラインアップには含まれていません。 この伝送速度をお求めの場合は、最寄りのフエニックス・コンタクトの営業担当者にお問い合わせください。 500 kbpsの伝送速度で対応可能な場合は、製品型式に「2MBD」が付加されていない対応バージョンを代替品として選択してください。 1つのinlineステーション内では、常に同一の伝送速度を使用する必要があることにご注意ください。 この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 この端子台を使用して、主回路内に部分回路(セグメント回路)を作成することができます。 端子台は電圧供給用には使用されません。したがって、それには極性反転およびサージ電圧に対する保護のための素子はありません。 この端子台にはバス診断用LEDが1点装備されています。これは2点の入力データビットを占有し、電子ヒューズの状態を示します。
IB IL 24 SEG-ELF-2MBD-PAC
-
インライン機能端子台
2863847
インラインセグメント端子台、アクセサリ一式(コネクタおよびマーキングエリア)、DC 24 V、伝送速度2 Mボー、電子ヒューズ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
短絡電流制限のある電子ヒューズでセグメント回路を保護
診断および状態表示
主回路にセグメント回路を自動作成