IEC 61850-3(周囲条件)に準拠して開発
FL SWITCH 1008E
-
Industrial Ethernet Switch
2891065
Ethernetスイッチ、RJ45ポート8点を接続、IEC 61850-3およびIEEE 1613規格に準拠。自動交差機能で10/100 Mbps(RJ45)の データ伝送速度を自動検出。
製品の詳細
| 幅 | 54.4 mm |
| 高さ | 146.4 mm |
| 奥行き | 125 mm |
| ハウジングの材質 | アルミ |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| Ethernet(RJ45) | |
| 接続方法 | RJ45 |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100 MBit/s |
| 伝送手段 | RJ45ツイストペアによるEthernet |
| 伝送距離 | 100 m |
| チャネル数 | 8 (RJ45ポート) |
| データフロー制御/プロトコル | IEC 61850-3、IEEE 1613 |
| 製品の種類 | スイッチ |
| 製品シリーズ | Unmanaged Switch 1000 |
| タイプ | ブロックデザイン |
| MTTF | 86.6 年 (MIL-HDBK-217F規格、温度25°C、動作サイクル100%) |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III (VDE 0106, IEC 60536) |
| スイッチ機能 | |
| 基本機能 | アンマネージドスイッチ/オートネゴシエーション、IEEE 802.3に準拠、ストアアンドフォワードスイッチングモード、QoSおよびアラームコンタクトを含む。IEC 61850-3およびIEEE 1613標準に対応。 |
| 通信用コンタクト制御電圧 | 24 V DC |
| 通信用コンタクト制御電流 | 100 mA |
| MACアドレステーブル | 2k |
| 状態および診断表示 | LED: US1、US2(冗長電源)、リンク、動作(ポートごと) |
| 追加機能 | Autonegotiation |
| セキュリティ機能 | |
| 基本機能 | アンマネージドスイッチ/オートネゴシエーション、IEEE 802.3に準拠、ストアアンドフォワードスイッチングモード、QoSおよびアラームコンタクトを含む。IEC 61850-3およびIEEE 1613標準に対応。 |
| ローカル診断 | US1、US2 電源 緑色LED |
| LNK/ACT リンク状態/データ伝送 緑色LED | |
| 100 データ伝送速度 緑色LED | |
| アラーム US1またはUS2の停電/リンク障害 | |
| 規準状態での最大損失電力 | 10.56 W |
| 通信媒体 | 銅 |
| 電源 | |
| 電源 (DC) | 24 V DC (冗長) |
| 48 V DC | |
| 電圧範囲 | 12 V DC ... 57 V DC |
| 突入電流 | 9.84 A (0.2 ms) |
| 残存リプル | 3.6 VPP (許容電圧範囲内) |
| 通常電流消費 | 440 mA (約 US = 24 V DC) |
| 機能 | |
| 通信用コンタクト制御電圧 | 24 V DC |
| 通信用コンタクト制御電流 | 100 mA |
| 電源 | |
| 接続方法 | プラグ式COMBICONネジ接続式端子台 |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 14 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 75 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -45 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 気圧(動作) | 82 kPa ... 108 kPa (海抜1500 mまで) |
| 標準/仕様 | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| EMC指令に適合 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 基準B |
| IEC 61000-4-3(放射干渉イミュニティ) 基準A | |
| IEC 61000-4-4(バースト) 基準A | |
| IEC 61000-4-5(サージ) 基準B | |
| IEC 61000-4-6(導体干渉イミュニティ) 基準A | |
| IEC 61000-4-8(磁場イミュニティ) 基準A | |
| IEC 61000-4-9(パルス状磁場へのイミュニティ) 基準B | |
| EN 55022(放射干渉) 基準B | |
| ノイズイミュニティ | IEC 61850-3、IEEE 1613、EN 61000-6-2: 2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 機能 | |
| 基本機能 | アンマネージドスイッチ/オートネゴシエーション、IEEE 802.3に準拠、ストアアンドフォワードスイッチングモード、QoSおよびアラームコンタクトを含む。IEC 61850-3およびIEEE 1613標準に対応。 |
| 状態表示 | LED: US1、US2(冗長電源)、リンク、動作(ポートごと) |
| アイテム番号 | 2891065 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN115 |
| GTIN | 4046356764339 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 875 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 660 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
-
MSTB 2,5/ 5-ST - プリント基板用コネクタ 1754504
-
DT-LAN-CAT.6+ - サージ保護機器 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - パッチケーブル 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - パッチケーブル 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - パッチケーブル 1408365
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防塵 2832991
-
FL SEC PAC 4TX - ポートガードセキュリティエレメント 2832865
特長
-40°C~+75°Cの幅広い動作温度
QoS(Quality of Service)優先メッセージ
IEC 61850準拠のネットワーク構造
IEEE 1613
電源用アラームコンタクトとリンク状態診断
LEDによるローカル診断インジケータ
受変電設備で使用
オートネゴシエーションと自動交差検出で設置とセットアップが簡単