ICV 2,5/ 5-GF-5,08 - プリント基板用コネクタ・ソケット
1825721

製品ライン COMBICON Connectors M
断面積 2.5 mm2
ピッチ 5.08 mm
取付けタイプ ウェーブはんだ付け
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 5、 列の数: 1、 極数: 5、 接続数: 5、 製品ラインアップ: ICV 2,5/..-GF、 ピッチ: 5.08 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.6 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ねじロック機構、 取付け方法: ねじフランジ付き、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









特長

デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
プラグインモジュールでプリント基板を簡単に交換
信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
逆プラグ式ソケットを使用すると感電防止構造の機器出力や基板対基板接続が可能