製品型式に「2 MBD」が追加されたInline端末は、2 Mbpsの伝送速度で動作します。これらの端子台ベースは製造中止、現行製品ラインアップには含まれていません。 この伝送速度をお求めの場合は、最寄りのフエニックス・コンタクトの営業担当者にお問い合わせください。 500 kbpsの伝送速度で対応可能な場合は、製品型式に「2MBD」が付加されていない対応バージョンを代替品として選択してください。 1つのinlineステーション内では、常に同一の伝送速度を使用する必要があることにご注意ください。 バスカプラはInlineステーションとINTERBUSリモートバスを接続し接続先のデバイスに給電します。
IBS IL 24 BK-T/U-2MBD-PAC
-
バスカプラ
2862000
Inline、バスカプラ、INTERBUS、Inlineシールドコネクタ、ローカルバスの伝送速度: 2 Mbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 48.8 mm |
| 高さ | 135 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| INTERBUS | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | Inlineシールドコネクタ |
| 通信速度 | 2 Mbit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| リモートバス分岐 / Inlineローカルバス | |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 2 Mbit/s |
| システム制限 | |
| 接続可能なローカルバスデバイスの数 | 最大 63 |
| パラメータチャネル付き装置の数 | 最大 62 |
| サポートするリモートバス分岐端子台の数 | 最大 15 |
| プログラミングデータ | |
| 長さコード(16進) | 00 |
| IDコード(dec.) | 04 |
| 長さコード(10進) | 00 |
| プロセスデータチャネル | 0 ビット |
| 入力アドレスエリア | 0 ビット |
| 出力アドレスエリア | 0 ビット |
| パラメータチャネル(PCP) | 0 ビット |
| 抵抗長さ(バス) | 0 ビット |
| 抵抗長さ(マスタ) | 8192 ビット |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| 製品内容 | Inlineコネクタとマーキングエリアを含む |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| 診断メッセージ | I/Oエラー セグメント電圧USが表示されない場合、あり |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 規準状態での最大損失電力 | 3 W |
| 保護回路 | 通信電力の短絡保護; 電子的 |
| アナログ電源の短絡保護; 電子的 | |
| サージ保護(セグメント電源、主電源、バスカプラ電源); 入力保護ダイオード(連続過負荷により破壊可能)最大1500 Wのパルス負荷は入力保護ダイオードにより短絡。 | |
| 極性反転保護(セグメント電源/主電源); 逆極性保護用パラレルダイオード、エラーの場合、ダイオードを流れる大電流により上流に接続されたヒューズが遮断します。 | |
| 逆極性保護(バスカプラ電源); 電源ユニットのリードパスのシリアルダイオード、エラー時には少量の電流のみが流れます。エラー時には外部電源ユニット内のヒューズはトリップしません。 | |
| 電位: バスカプラ電源UBK、通信パワーUL(7.5 V)、アナログ電源UANA(24 V)はバスカプラ電源から生成 | |
| 電源 | 24 V DC (インラインコネクタ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 1.25 A (最大数の接続I/O端子台で) |
| 通常 100 mA (インラインI/O端子台は接続なし) | |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC ±5 % |
| 電源 | 最大 2 A DC (ディレーティングに注意すること) |
| 電位: アナログモジュール(UANA)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 0.5 A DC (ディレーティングに注意すること) |
| 電位: 主要回路(UM)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 8 A DC (UM + USの合計) |
| 電位: セグメント電源(US) | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 8 A DC (UM + USの合計) |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 5 V電源、入力側リモートバス/5 V電源、出力側リモートバス | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 5V入力リモートバス/ 7.5V通信電源、24Vアナログ電源、24Vバスカプラ電源 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 5 V電源、入力側リモートバス/24 V主電源、24 Vセグメント電源 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 5 V電源、入力側リモートバス/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 5 V電源出力リモートバス/I/O(UM、US) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 5 V電源出力リモートバス/通信パワー(UBK、UL、UANA) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 5 V電源、出力側リモートバス/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 7.5V通信電源、24Vアナログ電源、24Vバスカプラ電源/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 通信パワー(UBK、UL、UANA) / I/O (UM、US) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V主電源、24 Vセグメント電源/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 25g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 2862000 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI111 |
| GTIN | 4017918974640 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 268.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 142 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: N/A) |
| SCIP | e6ffaac8-4d46-4ee8-9478-83ac6d8aae22 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 6.413 kg CO2e |
互換性のある製品
特長
銅線テクノロジを用いたリモートバス接続
Inlineステーションには、低レベル信号に必要なすべての24 V電圧を供給することができます。
-リモートバスとしての出力インターフェースまたはローカルバスインターフェースの自動構成
リモートバス分岐を備えた接続端子台を最大15台まで対応
リモートバスセグメントの電気的絶縁