IBS IL 24 BK-DSUB-PAC - バスカプラ
2861593

CRAの要件への適合に向けて準備中

Inline、バスカプラ、INTERBUS、D-SUB-9メス/D-SUB-9オス、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

銅線テクノロジを用いたリモートバス接続
電気的絶縁