このセーフティモジュールはInlineシリーズの出力モジュールで、SafetyBridge、INTERBUS-Safety、またはPROFIsafeシステム内のあらゆるポイントでの使用を目的に設計されています。伝送速度はスイッチを使用してセーフティモジュールで500 Kボーまたは2 Mボーに設定できます。ステーションでは必ずいずれかの伝送速度を使用します。このモジュールには4つの安全デジタルリレー出力があり、それぞれ2個のリレー接点があります。
IB IL 24 PSDOR 4-PAC
-
セーフティモジュール
2985864
セーフティ関連分散リレー出力モジュール、保護等級IP20、SafetyBridge、INTERBUS-Safety、およびPROFIsafeシステム用。このモジュールには安全リレー出力が4点あり、それぞれリレー接点が2点あります。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
PROFIsafe
認証ID: Z20211Functional Safety
認証ID: 968/FSP 2449.00/22TUEV RH FS
認証ID: 968/EZ650.17/26互換性のある製品
特長
SIL 3 IEC/EN˽61508準拠
EN IEC 62061準拠のSIL 3
EN ISO 13849-1準拠のPL e